Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Spiegel
SPIEGELSCHRÄNKE
DUE EVO - Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 2-seitige Beleuchtung
INDA
Spiegel
SPIEGELSCHRÄNKE
DUE EVO - Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 2-seitige Beleuchtung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SP10101000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LOD Ziel
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikelnummer
CODE
Breite
L [cm]
X [cm]
Ausführung Abdeckplatte
FINTYPE
Ausführung
FIN
Watt
WATT
Lumen/mt
LUMEN
Montagemöglichkeiten
BUILTIN
Ausführung Rahmen
FRAMEFIN
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
sehr Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationale Codes
INTERCODE
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
1
Architektur
350
SP10101000
58.5
26.5
Metal
Metal grey
18
1700
No
INDA
SP10101000
INDA Sp. M/L.3+3 Sat.B. SP10101000
SPIEGEL L58.5xH81.7xP15 000 Metal grey
Brand: INDA Serie: MIRRORS Rechteckiger Einrichtungsspiegel mit Licht Mi.3+3mm Satin bor. Prod. No.: ERROR L58.5xH81.7xP15 Alum. 000 Metal grey
EAN-13:8033163720814
Standardartikel
Aktuell
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- DUE EVO
Bestellnummer
SP10101000
Kurztext
Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 2-seitige Beleuchtung
Letzte Änderung
22.10.2025 12:41:35
Einheit
Schlagworte
Beleuchtung
SPIEGELSCHRÄNKE
Spiegel
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
SP10101000
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based